AC-laadregelingen

AC-laadregelingen

Stroom tanken – wereldwijd

Voor elke toepassingssituatie krijgt u wereldwijd optimaal afgestemde AC-laadregelingen.

Terug naar Laadregelingen

Categorieën

Zoeken in AC-laadregelingen

Toon alle producten uit deze categorie

De E-Mobility-besturingen van Phoenix Contact maken een opbouw van laadstations volgens de actueel geldende internationale normen en standaarden mogelijk en garanderen maximale interoperabiliteit met elektrische voertuigen. Voor de opbouw van particuliere, semi-openbare of openbare AC-laadpunten zijn optimale besturingsoplossingen voor de Europese, Noord-Amerikaanse en Chinese markt leverbaar.

Uw voordelen

  • optimaal afgestemde besturingen voor elke toepassing
  • eenvoudige realisatie van een intelligent laadmanagement
  • normconform AC-laden volgens IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • eenvoudige integratie in managementsystemen dankzij gestandaardiseerde communicatie-interfaces

EV Charge Control Basic

EVCC Basic is de besturingsoplossing voor thuis  

EVCC Basic voor privé-laadpunten

EV Charge Control Basic is een compacte en voordelige besturingsoplossing speciaal voor eenvoudige laadpunten – bijvoorbeeld voor de opbouw van wallboxen. Voor de opbouw van wallboxen in de garage thuis, in carports of in ondergrondse garages.
De AC-laadregeling EV Charge Control Basic is leverbaar als montagerailmoduul, maar ook als gelakte printplaat voor ruwe omgevingen. De regeling is ook in een andere variant met steekbare MSTB-aansluittechniek voor ruimtebesparende en snelle installatie in laadstationsbehuizingen leverbaar.

EV Charge Control Basic NAR

EVCC Basic NAR is de besturingsoplossing voor particuliere en semi-openbare toepassingen in Noord-Amerika  

EVCC Basic NAR voor particuliere en semi-openbare toepassingen in Noord-Amerika

De AC-laadregeling EVCC Basic NAR is speciaal ontwikkeld voor laadstations voor de particuliere en semi-openbare markt in Noord-Amerika. Door de certificatie volgens de UL-standaard voldoet deze aan alle normatieve eisen voor sleutelklare oplossingen.

EV Charge Control Advanced

EVCC Advanced is de besturingsoplossing voor de semi-openbare markt.  

EVCC Advanced voor de semi-openbare laadinfrastructuur

De EV Charge Control Advanced integreert alle benodigde besturingsfuncties voor een semi-openbaar laadpunt en biedt uitgebreide configuratiemogelijkheden. De laadregeling ondersteunt onder andere het belastings- en energiemanagement op bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen.