Terug naar het overzicht

EV Charge Control Basic NAR

Sleutelklare AC-laadregeling voor de Noord-Amerikaanse markt (NAR)

De EVCC Basic NAR is leverbaar als printplaatvariant of als montagerailmoduul  

EVCC Basic NAR als printplaat- en montagerailmoduul

De AC-laadregeling EVCC Basic NAR is speciaal ontwikkeld voor laadstations conform SAE J1772 voor de Noord-Amerikaanse markt. Door de geïntegreerde vermogensschakelaars en foutstroomherkenning volgens UL 2231 voldoet de besturing aan alle normatieve eisen volgens UL 2594. Voor particulier gebruik of gebruik voor bedrijven zijn printplaat- en montagerailvarianten leverbaar.

  • geoptimaliseerd en ruimtebesparend voor laadstations op de Noord-Amerikaanse markt met gebundelde functies op een printplaat
  • minimalisering van de moeite voor toelating dankzij aanwezige certificering volgens UL-standaard
  • hoge beschikbaarheid van het laadstation dankzij gemonteerde foutstroombewaking met automatische zelftest
  • eenvoudige integratie in managementsystemen dankzij gestandaardiseerde communicatie-interfaces

Toepassingsvoorbeeld: Level 2-laadpunt met voertuiglaadconnector Type 1

Weergave opbouw van een Level 2-laadpunt met voertuiglaadconnector Type 1  

Level 2-laadpunt met voertuiglaadconnector Type 1

Met de AC-laadregeling EV Charge Control Basic NAR kunnen laadstations eenvoudig en snel worden gemonteerd. De geïntegreerde functies minimaliseren de bedradingswerkzaamheden en maken een ruimtebesparende opbouw mogelijk. Er is een minimaal aantal externe componenten benodigd:

  • de vrijgave kan bijv. met een externe sleutelschakelaar worden geregeld
  • de statusindicatie wordt met behulp van led's gerealiseerd
  • de voeding alsmede de leiding van de voertuiglaadconnector worden door klemmen direct op de printplaat gecontacteerd