AC-outlets

AC-outlets

Snel en flexibel gemonteerd

Voorgeconfectioneerde outlets voor indoor en outdoor laadpunten.

Terug naar Laadconnectorsystemen

Categorieën

  • Productlijst AC-outlets
    Outlets

    Outlets van Phoenix Contact zijn modulair opgebouwd en toepasbaar voor laadpunten binnen en buiten.

Zoeken in AC-outlets

Toon alle producten uit deze categorie

Of het nu om een compacte wallbox of een openbaar laadstation gaat: met de flexibel toepasbare en ruimtebesparende outlets van Phoenix Contact hebt u altijd de passende oplossing. Op de genormeerde outlets kunnen mobiele Mode 3-laadkabels worden aangesloten. Ze maken een hogere energieoverdracht mogelijk dan bij het laden via een gewone wandcontactdoos.

Uw voordelen

  • uniforme, ruimtebesparende inbouw van alle Phoenix Contact-outlets
  • volledig productenprogramma voor Type 2 en GB/T-standaard
  • geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden met vergrendelingsherkenning
  • handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
  • modulaire opbouw voor front- en achterwandmontage
  • optionele IP54-beschermkap
  • productie volgens ISO/TS 16949

Laden met wisselstroom volgens Mode 3, situatie B

Laadmode 3, situatie B  

Laadmode 3, situatie B

Voor het conventionele laden met wisselstroom heeft Phoenix Contact een breed aanbod genormeerde laadconnectorsystemen voor wereldwijde toepassing. De AC-outlets worden toegepast bij Laadmode 3 in laadsituatie B. Dit betekent dat de gebruikelijke in de kofferruimte meegenomen mobiele laadkabels hierop kunnen worden aangesloten.

Met een vergrendelingsactuator wordt voorkomen dat de plug tijdens het laadproces kan worden ontkoppeld. Via de in de actuator geïntegreerde elektronica wordt de vergrendeling aangestuurd en wordt de actuele status opgevraagd. De modulaire opbouw van de outlet maakt een front- of achterwandmontage op de behuizingswand mogelijk. Optioneel kunnen een ontwateringsslang of verschillende soorten deksel worden aangebracht.

 

AC-outlets voor Europa

Outlet Typ 2 met opklapbaar deksel, aanbouwraam en actuator  

Outlet Type 2

De genormeerde outlet Type 2 volgens IEC 62196 is geschikt voor het opladen in Europa. Phoenix Contact levert hiervoor twee verschillende uitvoeringen:

  • met modulaire opbouw en beschermkapwartel aan de achterzijde voor front- en achterwandmontage
  • als easy mount-uitvoering met beschermkapwartel aan de voorzijde voor achterwandmontage

De easy mount-outlet wordt hierbij met een bijbehorend bevestigingsframe op de behuizingswand aangebracht. Zo kan de easy mount-beschermkap eenvoudig worden verwisseld, zonder de wallbox of het laadstation te openen.

  • 20 A / 250 V AC (metrisch)
  • 20 A / 480 V AC (metrisch)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch)
  • 32 A / 480 V AC (metrisch)

AC-outlets voor China

Outlet volgens GB/T-standaard met vergrendelingsactuator  

Outlet GB/TOutlet GB/T

De genormeerde outlet volgens GB/T 20234 is geschikt voor het opladen in de Chinese infrastructuur. Deze lijkt sterk op outlet Type 2. In overeenstemming met de norm is behalve de vergrendelingsactuator een inkeping voor de hendel van de plug aangebracht.

  • 20 A / 220 V AC (metrisch)
  • 20 A / 440 V AC (metrisch)
  • 32 A / 220 V AC (metrisch)
  • 32 A / 440 V AC (metrisch)