Toelating
Profielbehuizingen, Basisprofiel, profiellengte (configureerbaar): 3 cm ... 100 cm, kleur: lichtgrijs (7035), Opmerking: benodigde profiellengte = printplaatlengte - 16,2 mm
Zijelement (links) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-BASIC-profielen met een printplaatbreedte van 72 mm
Zijelement (rechts) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-BASIC-profielen met een printplaatbreedte van 72 mm
Zijelement (links) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-BASIC-profielen met een printplaatbreedte van 108 mm
Zijelement (rechts) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-BASIC-profielen met een printplaatbreedte van 108 mm
Zijelement (links) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-BASIC-profielen met een printplaatbreedte van 122 mm
Zijelement (rechts) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-BASIC-profielen met een printplaatbreedte van 122 mm
Profielbehuizingen, Afdekking, breedte: 73 mm, profiellengte (configureerbaar): 3 cm ... 100 cm, hoogte: 24 mm, kleur: transparant, Opmerking: max. lengte van de afdekking = printplaatlengte - 19 mm
Profielbehuizingen, Afdekking, breedte: 73 mm, profiellengte (configureerbaar): 3 cm ... 100 cm, hoogte: 63,2 mm, kleur: transparant, Opmerking: max. lengte van de afdekking = printplaatlengte - 19 mm
Profielbehuizingen, Afdekking, breedte: 92 mm, profiellengte (configureerbaar): 3 cm ... 100 cm, hoogte: 34 mm, kleur: transparant, Opmerking: max. lengte van de afdekking = printplaatlengte - 19 mm
"$pageName" op