Productlijst gereedschap en toebehoren

Filters

3 treffers

Stripgereedschap - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Stripgereedschap, voor gangbare solarkabels van 2,5, 4 en 6 mm², met lengteaanslag van 15 mm, voor SUNCLIX veldstekers

Schroevendraaier - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

Afdekkap - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Fotovoltaïsche connector, artikelfamilie: PV-JB TF, Afdekkap, kleur: zwart, aantal polen: 1

3 Treffers