Productlijst Tablet-PC's

Filters

6 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tablet-PC - ITC 8113 - 2403738

Configureerbare tablet-PC met 33,8 cm / 13,3"-TFT-display (projectief-capacitief, tienpunts-bediening). Configureerbaar: o.a. processor, werkgeheugen en besturingssysteem.

Tablet-PC - ITC 8113 SW7 - 2402957

Tablet-PC met 33,8 cm / 13,3"-TFT-display (projectief-capacitief, tienpunts-bediening), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 USB 3.0-aansluitingen, 1 x USB 3.0 verzonken, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (bussysteem:)

Tablet-PC - ITC 8113 SWES7 - 2402979

Tablet-PC met 33,8 cm / 13,3"-TFT-display (projectief-capacitief, tienpunts-bediening), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 USB 3.0-aansluitingen, 1 x USB 3.0 verzonken, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit). (bussysteem:)

Tablet-PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

Tablet-PC met 33,8 cm / 13,3"-TFT-display (projectief-capacitief, tienpunts-bediening), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 USB 3.0-aansluitingen, 1 x USB 3.0 verzonken, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (bussysteem:)

Tablet-PC - ITC 8113 PW7 - 2402961

Tablet-PC met 33,8 cm / 13,3"-TFT-display (projectief-capacitief, tienpunts-bediening), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 USB 3.0-aansluitingen, 1 x USB 3.0 verzonken, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (bussysteem:)

Tablet-PC - ITC 8113 PWES8U - 2402964

Tablet-PC met 33,8 cm / 13,3"-TFT-display (projectief-capacitief, tienpunts-bediening), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 USB 3.0-aansluitingen, 1 x USB 3.0 verzonken, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (bussysteem:)

6 Treffers