Productlijst ondersteuningsbokken

Filters

33 treffers

Ondersteuningsbok - AB/SS - 0404428

Ondersteuningsbok van kunststof met montageschroef, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, kleur: grijs

Ondersteuningsbok - AB/SS-EX - 0404415

Ondersteuningsbok van kunststof met twee montageschroeven, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, kleur: grijs

Ondersteuningsbok - AB/SS-M - 3025888

Ondersteuningsbok van kunststof met montageschroef, toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm, kleur: grijs

Ondersteuningsbok - AB/SKS - 3240224

Ondersteuningsbok voor verzamelrails

Ondersteuningsbok - AB2/SS - 0404431

Dubbele ondersteuningsbok, van kunststof, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, hoogte: 48 mm

Ondersteuningsbok - AB3/SS - 0800086

Ondersteuningsbok, materiaal: PA, kleur: grijs

Ondersteuningsbok - ABN 2/SS - 0404460

Dubbele ondersteuningsbok, van kunststof, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, hoogte in gesloten toestand: 39 mm

Ondersteuningsbok - AB-SK - 3025341

Ondersteuningsbok voor verzamelrails

Ondersteuningsbok - AB-SK/E - 3026476

Ondersteuningsbok, ondersteuning voor nulverzamelrails, elke 20 cm te plaatsen, lengte: 10 mm, breedte: 56 mm, hoogte: 20 mm, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig

Ondersteuningsbok - AB-SK TOP - 3062090

Ondersteuningsbok, ondersteuning voor nulverzamelrails, elke 20 cm te plaatsen, lengte: 102,4 mm, breedte: 5,2 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs

33 Treffers