Productlijst toebehoren veilige motorstarters

Filters

7 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

veldbus

Montagerail-busverbinders - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Montagerail-busverbinder, aantal polen: 5, rastermaat: 3,81 mm, pin-lay-out: lineaire pinning, Artikel met vergulde contacten, busconnector voor aansluiting op elektronicabehuizingen

Datakabel - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Dient voor de communicatie tussen de industriële PC en Phoenix Contact-modulen met 12-polige IFS-datapoort, zoals QUINT UPS-IQ of TRIO UPS

Data-interface - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via PROFINET aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via EtherNet/IP™ aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via PROFIBUS DP aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via CANopen® aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via Modbus/TCP aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

7 Treffers