Productlijst relaismodulen in aansluitklemmendesign

Filters

35 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relaismoduul - DEK-REL- 24/I/1 - 2940171

Relaisklem, met vast ingesoldeerd miniatuurrelais, contact (AgNi+Au): kleine tot gemiddelde vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 24 V AC/DC, voor montage op NS 35/7,5, breedte van de klem 6,2 mm

Relaismoduul - DEK-REL- 24/O/1 - 2941154

Relaisklem, met vast ingesoldeerd miniatuurrelais, contact (AgNi+Au): kleine tot gemiddelde vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 24 V AC/DC, voor montage op NS 35/7,5, breedte van de klem 6,2 mm, opbouw gedraaid

Relaismoduul - DEK-REL- 5/O/1 - 2941170

Relaisklem, met vast ingesoldeerd miniatuurrelais, contact (AgNi+Au): kleine tot gemiddelde vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 5 V AC/DC, voor montage op NS 35/7,5, breedte van de klem 6,2 mm, opbouw gedraaid

Relaismoduul - DEK-REL- 5/I/1 - 2941183

Relaisklem, met vast ingesoldeerd miniatuurrelais, contact (AgNi+Au): kleine tot gemiddelde vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 5 V AC/DC, voor montage op NS 35/7,5, breedte van de klem 6,2 mm

Relaismoduul - DEK-REL- 24/1/SEN - 2964050

Relaisklem voor sensor, met vast ingesoldeerd miniatuurrelais, contact (AgNi+Au): kleine tot gemiddelde vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 24 V AC/DC, voor montage op NS 35/7,5, breedte van de klem 6,2 mm

Relaismoduul - DEK-REL- 24/1/AKT - 2964063

Relaisklem voor actor, met vast ingesoldeerd miniatuurrelais, contact (AgNi+Au): kleine tot gemiddelde vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 24 V AC/DC, voor montage op NS 35/7,5, breedte van de klem 6,2 mm

Relaismoduul - DEK-REL- 24/1/S - 2964131

Relaisklem, met vast ingesoldeerd miniatuurrelais, contact (AgNi+Au): kleine tot gemiddelde vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 24 V AC/DC, met geïntegreerde "hand", "0", "automatisch" schakelaar, voor montage op NS 35/7,5, breedte van de klem 6,2 mm

Relaismoduul - DEK-REL-G24/21 - 2964500

Relaisklem, met vast ingesoldeerd miniatuurvermogensrelais, contacten (AgSnO): gemiddelde tot grote vermogens, 1 wisselcontact, ingangsspanning 24 V DC, voor montage op NS 35/7,5, breedte van de klem 6,2 mm

Solid-state-relaisklem - DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - 2940207

Ingangs-solid-state-relaisklem, ingang: 24 V DC, uitgang: 3-48 V DC/100 mA, klembreedte: 6,2 mm

Solid-state-relaisklem - DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - 2940210

Ingangs-solid-state-relaisklem, ingang: 230 V AC, uitgang: 3 - 48 V DC/ 100 mA, klembreedte: 6,2 mm

35 Treffers