Toelating
Ingangsspanning
Uitgangsspanning
Primair geschakelde voeding, QUINT POWER, schroefaansluiting, railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 1,3 A
Primair geschakelde voeding, QUINT POWER, schroefaansluiting, railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 2,5 A
Primair geschakelde voeding, QUINT POWER, schroefaansluiting, railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 3,8 A
Primair geschakelde voeding, QUINT POWER, Push-in-aansluiting, railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 12 V DC / 2,5 A
Primair geschakelde voeding, QUINT POWER, Push-in-aansluiting, railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 5 V DC / 5 A
Primair geschakelde voeding, QUINT POWER, Push-in-aansluiting, railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 12 V DC / 7,5 A
Primair geschakelde voeding, QUINT POWER, Push-in-aansluiting, railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 1,3 A
Primair geschakelde voeding, QUINT POWER, Push-in-aansluiting, railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 2,5 A
Primair geschakelde voeding, QUINT POWER, Push-in-aansluiting, railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 3,8 A
Primair geschakelde voeding QUINT POWER met instelbare uitgangskarakteristiek, SFB-technologie (Selective Fuse Breaking) en NFC-interface, ingang: 1-fase, uitgang: 12 V DC / 15 A
"$pageName" op