Productlijst potentiaalverdelers

Filters

29 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Potentiaalverdelers - PTRV 4-PV /BK - 3270125

Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 16, breedte: 8,3 mm, lengte: 64 mm, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: zwart, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentiaalverdelers - PTRV 4-PV BU/BK - 3270126

Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 16, breedte: 8,3 mm, lengte: 64 mm, kleur: blauw, kleur aansluitelementen: zwart, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentiaalverdelers - PTRV 4-PV /RD - 3270246

Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 16, breedte: 8,3 mm, lengte: 64 mm, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: rood, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentiaalverdelers - PTRV 4-PV /BU - 3270247

Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 16, breedte: 8,3 mm, lengte: 64 mm, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: blauw, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentiaalverdelers - PTRVB 4-PV /BK - 3270157

Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 16, breedte: 8,3 mm, lengte: 64 mm, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: zwart, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentiaalverdelers - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm², nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 13, breedte: 8,3 mm, lengte: 64 mm, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: zwart, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentiaalverdelers - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm², nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 13, breedte: 8,3 mm, lengte: 64 mm, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: rood, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentiaalverdelers - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm², nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 13, breedte: 8,3 mm, lengte: 64 mm, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: blauw, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentiaalverdelers - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm², nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 13, breedte: 8,3 mm, lengte: 64 mm, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentiaalverdelers - PTRV 8-PV /BK - 3270142

Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 32, breedte: 8,3 mm, lengte: 100 mm, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: zwart, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

29 Treffers