Productlijst ronde kunststofconnectoren voor energie

Filters

41 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

nieuw

Toebehoren - PRC FC RELEASE LATCH GN - 1002290

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Toebehoren, materiaal behuizing: PA 6.6-FR, kleur: groen

nieuw

Toebehoren - PRC FC RELEASE LATCH GY - 1002292

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Toebehoren, materiaal behuizing: PA 6.6-FR, kleur: grijs

nieuw

Toebehoren - PRC FC RELEASE LATCH BU - 1002293

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Toebehoren, materiaal behuizing: PA 6.6-FR, kleur: blauw

nieuw

Polarisatie-element - PRC FC-M CODE-BU - 1014455

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Polarisatie-element, materiaal behuizing: PA 6.6-FR, kleur: blauw

nieuw

Polarisatie-element - PRC FC-M CODE-GN - 1014456

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Polarisatie-element, materiaal behuizing: PA 6.6-FR, kleur: groen

nieuw

Polarisatie-element - PRC FC-M CODE-GY - 1014457

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Polarisatie-element, materiaal behuizing: PA 6.6-FR, kleur: grijs

Polarisatie-element - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Polarisatie-element, materiaal behuizing: PA 6.6-FR, kleur: zwart

Connector - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: stift, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm

Connector - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: stift, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 12 mm

Connector - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: stift, min. kabeldiameter: 16 mm, max. kabeldiameter: 21 mm

41 Treffers