Productlijst modulaire rotorbladbewaking

Filters

11 treffers

Schakel- en verdeelinrichtingen - WIL-BLADE-INTELLIGENCE - 1093550

Modulaire oplossing voor de bewaking van de rotorbladen van windturbines, met sensoren voor bliksemstroommeting, ijsherkenning en belastingsbewaking

Schakel- en verdeelinrichtingen - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

Sensorondersteunde analyser, component van het ijsdetectiesysteem ID-S, communicatie via de 868 MHz-frequentieband, Modbus TCP en PROFINET

Schakel- en verdeelinrichtingen - WIL-ID-S-915MHZ - 1095656

Sensorondersteunde analyser, component van het ijsdetectiesysteem ID-S, communicatie via de 915 MHz-frequentieband, Modbus TCP en PROFINET

Schakel- en verdeelinrichtingen - WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6 - 1053701

Sensorondersteunde analyser, component van het ijsdetectiesysteem ID-S, met 6 sensoren ID-S-S 915, communicatie via de 915-MHz-frequentieband, Modbus TCP en PROFINET

Schakel- en verdeelinrichtingen - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Sensorondersteunde analyser, component van het ijsdetectiesysteem ID-S, met 6 sensoren ID-S-S 868, communicatie via de 868-MHz-frequentieband, Modbus TCP en PROFINET

Schakel- en verdeelinrichtingen - WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-39 - 1067889

Sensorondersteunde analyser, component van het ijsdetectiesysteem ID-S, met 39 sensoren ID-S-S 868, communicatie via de 868-MHz-frequentieband, Modbus TCP en PROFINET

Sensor - ID-S-S 868 - 1061959

Draadloze ijs- en temperatuursensor voor windturbines, zelfklevend, voor montage aan het rotorblad, de mast of de gondel, communicatie met de draadloze ontvanger ID-S-RT 868 via de 868-MHz-frequentieband

Sensor - ID-S-S 915 - 1061958

Draadloze ijs- en temperatuursensor voor windturbines, zelfklevend, voor montage aan het rotorblad, de mast of de gondel, communicatie met de draadloze ontvanger ID-S-RT 915 via de 915-MHz-frequentieband

Draadloze ontvanger - ID-S-RT 915 - 1061961

Draadloze ontvanger, antenneaansluiting RSMA (female), communicatie met de sensor ID-S-S 915 via de 915 MHz-frequentieband

Draadloze ontvanger - ID-S-RT 868 - 1061960

Draadloze ontvanger, antenneaansluiting RSMA (female), communicatie met de sensor ID-S-S 868 via de 868-MHz-frequentieband

11 Treffers