Productlijst inbouwbehuizingen ME

Filters

333 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

kleur

  • Overige opties
    Sluiten

    kleur



Elektronicabehuizing - ME 90 UT KMGY - 2200279

Inbouwbehuizingen met ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: zonder busverbinding, kleur: lichtgrijs, breedte: 90 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Elektronicabehuizing - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Inbouwbehuizingen met ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: zonder busverbinding, kleur: lichtgrijs, breedte: 67,5 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Elektronicabehuizing - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Inbouwbehuizingen met ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: zonder busverbinding, kleur: lichtgrijs, breedte: 90 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Elektronicabehuizing - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Inbouwbehuizingen, bovendeel, kleur: groen, breedte: 12,5 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 38,5 mm

Elektronicabehuizing - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Inbouwbehuizingen, bovendeel, kleur: groen, breedte: 17,5 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 38,5 mm

Elektronicabehuizing - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Inbouwbehuizingen, bovendeel, kleur: groen, breedte: 22,5 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 38,5 mm

Elektronicabehuizing - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Inbouwbehuizingen, bovendeel, kleur: groen, breedte: 45 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 38,5 mm

Elektronicabehuizing - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Inbouwbehuizingen met ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, kleur: groen, breedte: 22,5 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 106 mm, aantal polen dwarsverbinding: 5+2

Elektronicabehuizing - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Inbouwbehuizingen zonder ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, kleur: groen, breedte: 22,5 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 106 mm, aantal polen dwarsverbinding: 5+2

Elektronicabehuizing - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Inbouwbehuizingen met ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, kleur: groen, breedte: 22,5 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 106 mm, aantal polen dwarsverbinding: 10+2

333 Treffers