Productlijst folietoetsenborden

Filters

8 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KEY_MATRIX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Folietoetsenbord - KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 2203566

Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 12 toetsen, opliggend, 3 kleuren, aansluitkabel: 100,5 mm, met crimpbus female RM 2,54 mm, gebruikstemperatuur: -20 °C ... 70 °C

Folietoetsenbord - KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - 2203567

Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 12 toetsen, opliggend, 3 kleuren, aansluitkabel: 88,5 mm, met crimpbus female RM 2,54 mm, gebruikstemperatuur: -20 °C ... 70 °C

Folietoetsenbord - KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 2203568

Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 16 toetsen, opliggend, 3 kleuren, aansluitkabel: 62 mm, met crimpbus female RM 2,54 mm, gebruikstemperatuur: -20 °C ... 70 °C

Folietoetsenbord - KP HCS T-MIN K21 C3 P14 - 2203569

Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 21 toetsen, opliggend, 3 kleuren, aansluitkabel: 59 mm, met crimpbus female RM 2,54 mm, gebruikstemperatuur -20 °C ... 70 °C

Folietoetsenbord - KP HCS T-MED K28 C4 P13 - 2203570

Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 28 toetsen, opliggend, 4 kleuren, aansluitkabel: 124 mm, met crimpbus female RM 2,54 mm, gebruikstemperatuur -20 °C ... 70 °C

Folietoetsenbord - KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - 2203571

Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 45 toetsen, opliggend, 4 kleuren, aansluitkabel: 77 mm, met crimpbus female RM 2,54 mm, gebruikstemperatuur: -20 °C ... 70 °C

Folietoetsenbord - KP HC-ALU 100 K4 C4 P6 - 2203574

Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende kopertechniek, 4 toetsen, opliggend, 4 kleuren, aansluitkabel: 47,3 mm, RM 1, 0 mm, gebruikstemperatuur: -20 °C ... 70 °C

8 Treffers