Productlijst installatiesysteem QPD voor Ex-toepassingen

Filters

12 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Wanddoorvoer - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

QUICKON-wanddoorvoer voor het Ex-bereik, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 6 mm ... 11 mm, M25-bevestigingsschroefdraad met 5 aangelaste 2,5 mm²-aders, lengte: 0,5 m, aan het einde recht geknipt.

Wanddoorvoer - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

QUICKON-wanddoorvoer voor het Ex-bereik, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 6 mm ... 16 mm, M25-bevestigingsschroefdraad met 5 aangelaste 2,5 mm²-aders, lengte: 1,0 m, aan het einde recht geknipt.

Wanddoorvoer - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

QUICKON-wanddoorvoer voor het Ex-bereik, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 6 mm ... 11 mm, M25-bevestigingsschroefdraad met 5 vlakstekercontacten voor vlakstekerhulzen.

Wanddoorvoer - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

QUICKON-wanddoorvoer voor het Ex-bereik, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 9 mm ... 16 mm, M25-bevestigingsschroefdraad met 5 aangelaste 2,5 mm²-aders, lengte: 0,5 m, aan het einde recht geknipt.

Wanddoorvoer - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

QUICKON-wanddoorvoer voor het Ex-bereik, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 9 mm ... 16 mm, M25-bevestigingsschroefdraad met 5 aangelaste 2,5 mm²-aders, lengte: 1,0 m, aan het einde recht geknipt.

Wanddoorvoer - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

QUICKON-wanddoorvoer voor het Ex-bereik, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 9 mm ... 16 mm, M25-bevestigingsschroefdraad met 5 vlakstekercontacten voor vlakstekerhulzen.

Wanddoorvoer - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

QUICKON-wanddoorvoer voor het Ex-bereik, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 6 mm ... 11 mm, M20-bevestigingsschroefdraad met 5 aangelaste 2,5 mm²-aders, lengte: 0,5 m, aan het einde recht geknipt.

Wanddoorvoer - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

QUICKON-wanddoorvoer voor het Ex-bereik, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 6 mm ... 11 mm, M20-bevestigingsschroefdraad met 5 aangelaste 2,5 mm²-aders, lengte: 1,0 m, aan het einde recht geknipt.

Wanddoorvoer - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

QUICKON-wanddoorvoer voor het Ex-bereik, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 6 mm ... 11 mm, M20-bevestigingsschroefdraad met 5 vlakstekercontacten voor vlakstekerhulzen.

Wanddoorvoer - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

QUICKON-wanddoorvoer voor het Ex-bereik, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 9 mm ... 16 mm, M20-bevestigingsschroefdraad met 5 aangelaste 2,5 mm²-aders, lengte: 0,5 m, aan het einde recht geknipt.

12 Treffers