Productlijst glasvezelinstallatie

Filters

109 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Glasvezelconnector - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SC-RJ-connectorset voor PCF-vezel, om zelf te confectioneren, bestaande uit 2 duplex-snelmontageconnectoren met knikbeveiliging, voor afzonderlijke aderdiameters van 2,9 mm

Glasvezelkabel - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET-polymeervezelkabel, duplex 980/1000 μm, zware, zeer flexibele uitvoering voor sleepkettingen, per meter zonder connector

Glasvezelkabel - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET-polymeervezelkabel, duplex 980 μm / 1000 μm, robuuste uitvoering voor montage in stationaire installaties en machines, per meter zonder connector

Glasvezelkabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET-PCF-vezelkabel, duplex 200 μm / 230 μm, voor montage in stationaire installaties en machines, type B, PVC-buitenmantel, per meter zonder connector

Glasvezelkabel - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Polymeervezelkabel, duplex 980 μm /1000 μm, middelzware uitvoering voor montage in stationaire installaties en machines, per meter zonder connector

Glasvezelkabel - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Polymeervezelkabel, duplex 980 μm / 1000 μm, robuuste uitvoering voor montage in stationaire installaties en machines, per meter zonder connector

Glasvezelkabel - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Polymeervezelkabel, duplex 980/1000 μm, zware, zeer flexibele uitvoering voor sleepkettingen, per meter zonder connector

Confectioneringsgereedschap - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Glasvezeltool voor PCF-vezels, aansluitbeeld: F-SMA voor het confectioneren van F-SMA-snelmontageconnectoren, voor uitbreiding van PSM-PCF-KONFTOOL...

Glasvezelkabel - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Glasvezelkabel, duplex 50 μm / 125 μm, per meter zonder connector, voor montage in stationaire installaties en machines

Glasvezelkabel - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Glasvezelkabel, duplex 50/125 μm, per meter zonder connector, voor toepassing buiten

109 Treffers