Toelating
Draagrailtype
Maximale doorsnede (massief)
Breedte
Minimale doorsnede (massief)
kleur
Minimale doorsnede (soepel)
Aantal aansluitingen
Maximale doorsnede (soepel)
Nominale stroom
Nominale spanning
Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, lengte: 58,9 mm, breedte: 3,5 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, nominale spanning: 400 V
Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, lengte: 58,9 mm, breedte: 3,5 mm, kleur: blauw, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, nominale spanning: 400 V
Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, lengte: 67,8 mm, breedte: 3,5 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, nominale spanning: 400 V
Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, lengte: 67,8 mm, breedte: 3,5 mm, kleur: blauw, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, nominale spanning: 400 V
Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, lengte: 76,9 mm, breedte: 3,5 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, nominale spanning: 400 V
Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, lengte: 76,9 mm, breedte: 3,5 mm, kleur: blauw, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, nominale spanning: 400 V
Scheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, lengte: 58,9 mm, breedte: 3,5 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, nominale spanning: 400 V
Scheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, lengte: 58,9 mm, breedte: 3,5 mm, kleur: blauw, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, nominale spanning: 400 V
Scheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, lengte: 67,8 mm, breedte: 3,5 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, nominale spanning: 400 V
Scheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, lengte: 67,8 mm, breedte: 3,5 mm, kleur: blauw, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, nominale spanning: 400 V
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.
"$pageName" op