Productlijst DC-laadkabels

Filters

55 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=standaard (norm of bepaling), volgens welke een product is toegelaten of geconstrueerd, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DC-laadkabels - EV-T1L2CC-DC125A-5,5M1ASBK01 - 1628122

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Designlijn standaard, Kabels: 5,5 m, zwart, recht, LET OP: kabelmanagement mogelijk noodzakelijk., poolbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-GBM4C-DC125A-5,5M50ESBK00 - 1628035

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, met afdekkap, GB/T, GB/T 20234.3, 125 A / 750 V (DC), Designlijn standaard, Kabels: 5,5 m, zwart, recht, LET OP: kabelmanagement mogelijk noodzakelijk., poolbeeld: grijs, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T1L2CC-DC125A-25,0FT1ASBK01 - 1628114

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Designlijn standaard, Kabels: 25 ft, zwart, recht, LET OP: kabelmanagement mogelijk noodzakelijk., poolbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Designlijn standaard, Kabels: 10 m, zwart, recht, LET OP: de kabellengte is langer dan de normatieve opgave van 10 m., poolbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T1L2CC-DC60A-5,0M6ASBK01 - 1623633

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 60 A / 600 V (DC), Designlijn standaard, Kabels: 5 m, zwart, recht, poolbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC60A-4,5M16ESBK00 - 1618306

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), Designlijn standaard, Kabels: 4,5 m, zwart, recht, poolbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-GBM4C-DC60A-5,0M16ESBK00 - 1621468

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, met afdekkap, GB/T, GB/T 20234.3, 60 A / 750 V (DC), Designlijn standaard, Kabels: 5 m, zwart, recht, poolbeeld: grijs, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T1L2CC-DC125A-5,0M1ASBK01 - 1623634

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Designlijn standaard, Kabels: 5 m, zwart, recht, poolbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1409060

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Designlijn standaard, Kabels: 5 m, zwart, recht, poolbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-GBM4C-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1622119

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, met afdekkap, GB/T, GB/T 20234.3, 125 A / 750 V (DC), Designlijn standaard, Kabels: 5 m, zwart, recht, poolbeeld: grijs, handgreep: grijs

55 Treffers