Productlijst crimpautomaten

Filters

43 treffers

Crimpgereedschap, elektrisch - CF 500-230V - 1208348

Universele elektrocrimper voor de opname van crimpprofielen van de meest uiteenlopende contactelementen

Crimpgereedschap, elektrisch - CF 500-120V - 1208351

Universele elektrocrimper voor de opname van crimpprofielen van de meest uiteenlopende contactelementen

Toebehoren gereedschapautomaten - CF 1000 SORT1,5 - 1204326

Toebehoren voor strip- en crimpautomaat CF 1000, transportkom voor 0,50 ... 1,5 mm²-hulzen

Reserve crimpprofiel - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor gedraaide contacten met stiftdiameter 2,5 en 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²

Reserve crimpprofiel - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor gedraaide contacten met stiftdiameter 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²

Reserve crimpprofiel - CF 500/DIE AI 6 - 1212238

Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor adereindhulzen (A... en AI... ) 0,08 ... 6 mm²

Reserve crimpprofiel - CF 500/DIE AI 25 - 1212239

Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor adereindhulzen (A... en AI... ) 10,16 en 25 mm²

Reserve crimpprofiel - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241

Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen en vlakstekers (C-SCF... en C-SCM... ) 0,1 ... 1,5 mm²

Reserve crimpprofiel - CF 500/DIE SC 6 - 1212242

Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen en vlakstekers (C-SCF... en C-SCM... ) 0,5 ... 6 mm²

Reserve crimpprofiel - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen 0,1 ... 4 mm²

43 Treffers