Toelating
Kabeltype
Kabeltype
Selecteer producten met/zonder statusindicatie t.b.v. diagnosedoeleinden
kabellengte
Hier selecteert u de bouwvorm van de 1e connector aan de kabel.
Bouwvorm kop 1
Hier selecteert u het type beveiligingsschakeling.
beveiligingsschakeling
Hier selecteert u het type ventielsteker.
bouwvorm ventielsteker
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker A, met 1 led, voorzien van Z-diode, kabellengte: 1,5 m
Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op ventielsteker A, met 1 led, voorzien van varistor, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker A, met 1 led, voorzien van vrijloopdiode, kabellengte: 1,5 m
Dubbele ventielstekerkabel, 4-polig, PUR/PVC, zwart, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker A, met 1 led, voorzien van Z-diode en ventielsteker A, met 1 led, voorzien van Z-diode, kabellengte: 1,5 m, ventielstekerafstand: 0,15 m
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van varistor, kabellengte: 1,5 m
Dubbele ventielstekeradapter, npn, 4-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode en ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode, ventielstekerafstand: 0,15 m
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker C (8 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode, kabellengte: 1,5 m
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op ventielsteker AD (drukschakelaar), met 2 led's, kabellengte: 1,5 m
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker AD (drukschakelaar), kabellengte: 3 m
Sensor-/actorkabel, 2-polig, PUR, grijs RAL 7001, connector recht M8, op ventielsteker Festo ZC, met 1 led, kabellengte: 1,5 m
"$pageName" op