Productlijst CLIP PROJECT

Filters

7 treffers

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Meertalige software voor een eenvoudige engineering van de producten van Phoenix Contact op genormeerde montagerails.

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Meertalige software voor klemmenstrookengineering. Een Marking-moduul maakt een professionele codering mogelijk van coderingsmateriaal en labels voor het coderen van klemmen, aders, kabels en apparaten.

Software - CMS-MARK-WIN - 5144398

CMS-MARK-WIN-software, versie: 2.9.1, in de talen: Duits / Engels, Frans / Italiaans, incl. handleiding en demoversie CLIP PROJECT

Handleiding - CMS-MARK-WIN-UM - 5067637

Handboek, duits/engels, voor de coderingssoftware CMS-MARK-WIN

USB-stick - RFMARK UHF FD - 5148012

Compacte USB-stick met Cross Dipole-antenne. De stick kan worden aangesloten op een computer en heeft een bereik van 1 m

Bluetooth-USB-adapter - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

FD-BLUETOOTH maakt en betrouwbare, draadloze data-uitwisseling mogelijk tussen THERMOMARK Line-printers en mobiele Bluetooth-apparaten, zoals bijv. smartphones en tablet-PC's. Afdrukopdrachten kunnen daardoor comfortabel via de MARKING system-app naar de printer worden verzonden

Software - CMS-MARK-WIN-DEMO - 5144408

CMS-MARK-WIN-DEMO-software, versie: 2.9, in de talen: Duits / Engels, versie 2.8 in Frans / Italiaans

7 Treffers