Productlijst toebehoren overspanningsbeveiliging voor de voeding

Filters

37 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Doorverbindingsbrug - MPB 18/1- 2 - 2809209

Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-aansluitraster, 1-fase, 2-polig

Doorverbindingsbrug - MPB 18/1- 3 - 2809212

Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-aansluitraster, 1-fase, 3-polig

Doorverbindingsbrug - MPB 18/1- 4 - 2809225

Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-aansluitraster, 1-fase, 4-polig

Doorverbindingsbrug - MPB 18/1- 5 - 2817864

Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-aansluitraster, 1-fase, 5-polig

Doorverbindingsbrug - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Doorverbindingsbrug voor modulen met 17,5 mm-raster, 1-fase, 6-polig, doorsnede: 35 mm² en gemonteerde eindkappen

Doorverbindingsbrug - MPB 18/1- 6 - 2748564

Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-aansluitraster, 1-fase, 6-polig

Doorverbindingsbrug - MPB 18/1-7/1,0 - 2881777

Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-aansluitraster, 1-fase, 7 rasters met contactvolgorde 1-0-3-0-5-0-7

Doorverbindingsbrug - MPB 18/1- 7/1.0.0 - 2817877

Doorverbindingsbrug met vorktanden voor Biconnect-klemmen, tanden in het 17,5 mm-raster, in onregelmatige rasterstappen geplaatst, voor het aansluiten van toepassingen met bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingen

Doorverbindingsbrug - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-aansluitraster, 1-fase, 7-polig, kleur: blauw

Doorverbindingsbrug - MPB 18/1-8/35 - 2908704

Doorverbindingsbrug voor modulen met 17,5 mm-raster, 1-fase, 8-polig, doorsnede: 35 mm² en gemonteerde eindkappen

37 Treffers