Productlijst toebehoren overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Filters

26 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Eindplaat - TTC-3-LCP - 2908843

Eindplaat als afsluiting van een klemmengroep TERMITRAB complete TTC-3...

Eindplaat - TTC-6-LCP - 2908729

Eindplaat als afsluiting van een klemmengroep TERMITRAB complete TTC-6...

Scheidingsplaat - TTC-EX-PP - 1011977

Scheidingsplaat voor NS-35/7,5-montagerails om een afstand van 50 mm tussen moduul voor afstandsmelding en overspanningsbeveiliging te garanderen bij TTC-EX-systemen.

nieuw

Zekeringhouder - TTC-6-FC-UT - 1054762

Veiligheidselementdrager voor overspanningsbeveiligingsmodulen van de productfamilie TERMITRAB complete met schroefaansluittechniek. Meerlaagse aansluiting op TTC-6-behuizingen mogelijk. Voor standaard 5x20 mm zwakstroomzekeringen.

Scheidingsplaat - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Scheidingsplaat voor geïsoleerde NS-35/7,5-montagerails (symmetrische montagerail is via de ondersteuningsbok „AB/NS“ geïsoleerd) om een afstand van 50 mm tussen controller en overspanningsbeveiliging te garanderen bij PT-IQ-EX-systemen

Scheidingsplaat - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Scheidingsplaat voor NS-35/7,5-montagerails om een afstand van 50 mm tussen controller en overspanningsbeveiliging te garanderen bij PT-IQ-EX-systemen

Montagerail-busverbinders - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Montagerail-busverbinder voor PT-IQ-systeem, voor het tot stand brengen van de afstandsmelding en de voeding bij de bevestiging van een overspanningsbeveiligingsmoduul.

Steekbrug - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Steekbrug voor PT-IQ-basiselementen om bij niet-gemonteerde beveiligingssteker een foutmelding bij PT-IQ-PTB te voorkomen.

Basiselement overspanningsbeveiliging - PT-IQ-5-EX-BE-UT - 2905497

Basiselement voor beveiligingsstekers PLUGTRAB PT-IQ-2X2-EX

Basiselement overspanningsbeveiliging - PT-IQ-3-EX-BE-UT - 2905496

Basiselement voor beveiligingsstekers PLUGTRAB PT-IQ-1X2-EX

26 Treffers