Productlijst toebehoren voor hybride motorstarters – geschikt voor netwerktoepassingen

Filters

54 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Data-interface - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via PROFIBUS DP aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via EtherNet/IP™ aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via PROFINET aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via CANopen® aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via Modbus/RS-485 aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via Modbus/TCP aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Datakabel - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Dient voor de communicatie tussen de industriële PC en Phoenix Contact-modulen met 12-polige IFS-datapoort, zoals QUINT UPS-IQ of TRIO UPS

Adapter - IFS-BT-PROG-ADAPTER - 2905872

Bluetooth-adapter met Micro-USB- en S-PORT-interface voor draadloze communicatie met de apparatenseries MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, INTERFACE System Gateways en PLC logic.

Montagerail-busverbinders - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 2201937

Montagerail-busverbinder, aantal polen: 5, rastermaat: 3,81 mm

Afdekkap - BRIDGE COVER - 2906240

Met de afdekkap BRIDGE COVER worden niet-gebruikte connectoren bij CONTACTRON-bruggen afgedekt voor een eventuele uitbreiding van de installatie. De afdekking kan worden gebruikt voor de schroef- en de push-in-uitvoering van de brug.

54 Treffers