Productlijst toebehoren

Filters

5 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiaal

Stofafdekkap - DC-B 6-CT-P - 1581078

DUPLICON-stofafdekkap om vast te klikken, van polyamide (over te lakken)

Montagehoekprofiel - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON, montagehoekprofiel, vervaardigd van 3 mm roestvaststaal, met voorgeboorde gaten

Afdichting - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON, profielafdichting voor stapelbehuizingen, vervaardigd van elektrisch geleidend EPDM

Afdichting - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON, vlakke afdichting voor aanbouwbehuizingen, vervaardigd van elektrisch geleidend NBR

Schroef - T20-M4X12 - 1602410

M4-torxkopschroef T20, lengte: 12 mm, zelftappend, vervaardigd van hoogwaardig staal, roestvast

5 Treffers