Toelating
Veiligheidsclip voor de buszijde van sensor-/actorkabels met M12-connectoren en van confectioneerbare M12-connectoren, voor randen met een diameter van 15 mm of voor zeskant met een sleutelwijdte van 14 mm, voorkomt het losraken van de connectoren zonder gereedschap
Afsluitdop, voor Pg9/Pg11, voor het afsluiten van niet-gebruikte aansluitingen
Striptang, voor halogeenvrije sensor-/actorkabels (SAC-kabels), met PUR- en PVC-isolatie, Ø van 4,4 tot 7 mm, willekeurige striplengte
Adercodering, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 10 ... 14 mm, schrijfvlak: 15 x 4 mm
borgschroef M12 met snelvergrendeling, voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van sensor-/actorkabels, -boxen en -inbouwconnectoren
Opzetstuk voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connectoren en van confectioneerbare M12-connectoren, met een randdiameter van 15 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving
Adapter-bit, voor TSD-M...momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits
Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 ‐ 1,2 Nm
Vlakke afdichting M16, voor M12-inbouwconnector, achterwandmontage met M16-bevestigingsschroefdraad
Afsluitkap M12 van metaal met bevestigingsketting, voor niet-gebruikte M12-stekers met ketting en 16,0 mm-bevestigingsoog
"$pageName" op