Productlijst AC-aansluittechniek

Filters

59 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Apparaatconnector achterwand - PRC 3-FT25-MC - 1409218

PRC-contactblok zonder contacten, zwart, 3-polig, 690 V / 35 A, voor crimpcontacten van 2,5 mm² ... 6 mm²

Connector - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC-connector, zwart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, met schroefaansluiting voor kabels met buitendiameters van 12 mm ... 16 mm.

Connector - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC-connector, zwart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, met schroefaansluiting voor kabels met buitendiameters van 16 mm ... 21 mm.

Connector - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC-connector, zwart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, met schroefaansluiting voor kabels met buitendiameters van 8 mm ... 12 mm.

Connector - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC-connector, zwart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, met schroefaansluiting voor kabels met buitendiameters van 8 mm ... 21 mm.

Afdekkap - PRC COVER M - 1409237

Afdekkap voor 3- en 5-polige PRC-apparaatconnectoren

Connector - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

PRC-connector, zwart, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, met schroefaansluiting voor kabels met buitendiameters van 8 mm ... 12 mm.

Connector - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

PRC-connector, koppeling, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, met schroefaansluiting voor kabels met buitendiameters van 12 mm ... 16 mm, zwart

Connector - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

PRC-connector, zwart, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, met schroefaansluiting voor kabels met
buitendiameters van 16 mm ... 21 mm.

Connector - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

PRC-connector, zwart, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, met schroefaansluiting voor kabels met buitendiameters van 8 mm ... 21 mm.

59 Treffers