Naar alle persinformatie

Nieuwe haakse ronde M23-connectoren

20.12.2016

Haakse ronde M23-connectoren voor de signaaloverdracht  

M23 ADVANCE: haakse ronde M23-connectoren voor de signaaloverdracht

Phoenix Contact vult zijn programma confectioneerbare ronde connectoren in bouwgrootte M23 aan.

De nieuwe haakse signaalconnectoren M23 ADVANCE zijn in beschermklasse IP 65/67 uitgevoerd en beschikken over een volledige EMC-bescherming. De kabelconnectoren zijn optioneel leverbaar met de snelvergrendeling SPEEDCON en zijn daarmee optimaal geschikt voor een comfortabele veldbekabeling onder industriële omgevingsomstandigheden. De connectoren met stift- of buscontacten voor 6 tot max. 19 polen zijn compatibel met de tot nu toe gebruikelijke M23-signaalconnectoren en kunnen met een groot aantal apparaatconnectoren worden gebruikt. De aderaansluiting wordt naar keuze door solderen of crimpen tot stand gebracht. Afhankelijk van het pooltal zijn de kabelconnectoren geschikt voor stromen tot 20 A en spanningen tot 300 V.