Naar alle persinformatie

Nieuwe busverbinders voor elektronicabehuizingen

01.12.2017

Nieuwe busverbinders voor elektronicabehuizingen  

Nieuwe busverbinders voor elektronicabehuizingen

Phoenix Contact vult de multifunctionele elektronicabehuizingen in de serie ME-IO aan met 8-polige busverbinders.

De busverbinder TBUS8 maakt seriële en parallelle overdracht van signalen en data naar en tussen afzonderlijke elektronicabehuizingen mogelijk. Per seriële of parallelle pool kunt u max. 4 resp. 6 A doorgeven, zolang de totaalstroom niet meer dan 40 A bedraagt. De compacte busverbinders met 2,54 mm-raster kunnen zonder gereedschap in de montagerail worden geplaatst en maken automatisch contact bij het vastklikken van de behuizingen.