Naar alle persinformatie

Nieuwe doorvoerklem voor hoge stromen voor max. 150 A

15.07.2018

Doorvoerklem voor hoge stromen voor max. 150 A  

Doorvoerklem voor hoge stromen voor max. 150 A

De nieuwe doorvoerklem voor hoge stromen UW50 met schroefaansluiting van Phoenix Contact is geschikt voor aderdoorsneden van 16 mm² tot 50 mm².

Met de 1-polig rijgbare doorvoerklemmen kunt u stromen tot 150 A en spanningen tot 1.000 V (600 V UL) veilig en betrouwbaar overdragen. De UW50 kan zonder gereedschap in de daarvoor voorziene behuizingsuitsparingen worden gemonteerd en is geschikt voor wanddikten van één tot vier mm. Er zijn voor verschillende toepassingen uitvoeringen met een horizontale of met een verticale aderaansluiting leverbaar. Speciale ingietvarianten garanderen een betrouwbare behuizingsafdichting, ook bij ingietmateriaal met een lage viscositeit.