Naar alle persinformatie

Ruimtebesparende microklemmen met push-in-aansluiting

10.07.2017

MP 1,5-microklemmen  

Ruimtebesparende microklemmen met push-in-aansluiting

Om bij weinig ruimte comfortabel te kunnen aansluiten en variabel te kunnen monteren, biedt Phoenix Contact u de nieuwe microklemmen MP 1,5 met push-in-aansluittechniek voor de kleine montagerail NS 15 aan.

Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de de toenemende miniaturisatie in de machine-, schakelinstallatie- en schakelkastbouw. Het aansluitvermogen bedraagt 0,14 mm² tot 1,5 mm². Speciaal voor de gebouweninstallatie zijn de compacte montagerailloze potentiaalverdelerblokken MPI leverbaar, ontwikkeld volgens norm DIN EN 60998-1/VDE 0613-1. De microklemmen bieden u een testmogelijkheid door testopeningen bij elke aansluiting. Verder kunt u elke aansluiting met zelfklevende coderingsstroken coderen, zodat uw bedrading overzichtelijk is.