Naar alle persinformatie

Profinet-device-redundantie

07.01.2019

PROFINET-device-redundantie  

PROFINET-device-redundantie

Phoenix Contact heeft met het uitbrengen van softwareversie V1.6 van de Profinet-device single-chip TPS-1 nu de mogelijkheid gecreëerd om een Profinet-apparaat redundant met twee controllers te verbinden (primary and back-up).

Voor deze nieuwe mogelijkheid is bij bestaande apparaten geen verandering aan de hardware of applicatiesoftware nodig. Er hoeft alleen maar Profinet-stack V1.6 op de single-chip te worden gezet. Een redundant controller-systeem heeft dan toegang tot de ingangs- of uitgangsdata van het apparaat, al naargelang wat nodig is. Behalve wat de redundantie betreft, kan de TPS-1 met de nieuwe softwareversie onbeperkt worden ingezet voor Profinet-standaard 2.35.

Redundantie is in de procesautomatisering een belangrijke vereiste voor de beschikbaarheid van installaties en processen. Voor deze toepassing werd in Profinet een dienovereenkomstig gedrag gedefinieerd (Profinet System Redundancy) om een uniform concept voor de redundantie van verschillende fabrikanten te creëren.