Naar alle persinformatie

Netwerken flexibel segmenteren

07.01.2019

Twee NAT-switches uit de productfamilie 2000  

De nieuwe NAT-switches uit de productfamilie 2000 zijn heel specifiek configureerbaar en flexibel toepasbaar

Phoenix Contact breidt het aanbod in de productfamilie Switch 2000 uit met drie varianten met NAT-functie.

NAT-Switches combineren de functies van een Managed Switch en een NAT-router in één enkel apparaat en zijn daarom geschikt voor eenvoudige integratie van installaties met gelijke IP-adresbereiken in hogere netwerken. Voor de omzetting van de IP-adressen staan bij de nieuwe apparaatfamilie verschillende NAT-mechanismen ter beschikking: 1:1 NAT, virtual NAT, IP-masquerading en Port Forwarding. Bovendien kunnen de acht poorten van de switch flexibel worden verdeeld, bijvoorbeeld als klassieke NAT-switch met één WAN- en zeven LAN-poorten, of met meerdere WAN-poorten voor de koppeling van een machine met meerdere hogere netwerken, bijvoorbeeld een productienetwerk en een diagnosenetwerk. Om zowel in de installatie als bij de koppeling met hogere netwerken een hoge betrouwbaarheid bereiken, ondersteunen de FL NAT 2000-modulen aan zowel LAN- als WAN-zijde verschillende redundantiemechanismen. Al naargelang de toepassing staan er varianten met een geoptimaliseerde functieomvang voor de seriemachinebouw of met een uitgebreide switch-functieomvang, alsmede branchespecifieke toelatingen en Gigabit-communicatie ter beschikking.

De nieuwe NAT-switches zijn de opvolgers van de voorgaande apparaatfamilie FL NAT SMN.