Naar alle persinformatie

Valueline Panel-PC's winnen German Design Award

21.04.2017

Panel-PC Valueline naast het logo van de German Design Award  

Onderscheiden met de German Design Award

De nieuwe generatie Valueline Panel-PC's van Phoenix Contact is onderscheiden met de German Design Award 2017.

De Panel-PC-serie overtuigde de internationale jury met het aantrekkelijke design en de krachtige techniek. Met de Panel-PC's kunnen alle bedienings- en visualiseringsprocessen in de installatie betrouwbaar worden gerealiseerd. De apparaten met multitouch-beeldscherm zijn geschikt voor frontinbouw in schakelkasten, waardoor de combinatie van uiterst moderne computertechniek en aantrekkelijk design nog sterker tot zijn recht komt. De gebruiker kan kiezen uit verschillende vermogensklassen en display-afmetingen tussen 7,0 en 21,5 inch. De industriële PC's hebben geen ventilator en bewegende delen, waardoor ze betrouwbaar zijn en een lange levensduur hebben.