Naar alle persinformatie

Met flexibel installatiesysteem vermogen in het veld sneller aansluiten

21.04.2017

QPD-installatiesysteem  

Ongecompliceerd installatiesysteem QPD

In ruwe omgevingen moet u energie ook bij lastige omgevingsomstandigheden veilig verdelen. Dit is het uitgangspunt voor het installatiesysteem QPD van Phoenix Contact als robuuste oplossing voor de energieverdeling.

De installatie wordt eenvoudig, snel en flexibel uitgevoerd. Uw tijdbesparing ter plaatse bedraagt tot wel 80 procent. Met de comfortabele snijklemaansluiting IDC kunt u kabels tot 5 x 6,0 mm² zonder speciaalgereedschap aansluiten. U kunt spanningen tot 690 V en stromen tot 40 A probleemloos overdragen. Dankzij de hoge beschermklasse IP68/IP69K zorgt het installatiesysteem ook in ruwe omgevingen voor de benodigde veilige en bestendige verbinding. De productfamilie van het QPD-installatiesysteem omvat connectoren, kabelverbinders, H- en T-verdelers alsmede wanddoorvoeren. Daarmee kunt u uw specifieke installatie tot op de benodigde plaats realiseren.