Naar alle persinformatie

Managed Switches voor groeiende netwerken

02.05.2018

Nieuwe Managed Switches van de productfamilie FL SWITCH 2000  

Perfect geschikt voor de opbouw van groeiende netwerken: de nieuwe 16-poorts switches van de serie FL SWITCH 2000

De nieuwe varianten van de Managed Switches 2000 maken de aansluiting van maximaal 16 netwerkdeelnemers mogelijk

Met nieuwe 16-poorts varianten breidt Phoenix Contact zijn aanbod aan Managed Switches van de productfamilie FL-Switch 2000 uit voor het groeiende aantal deelnemers in automatiseringsnetwerken dat geschikt is voor Ethernet.

De flexibiliteit van het aantal aansluitmogelijkheden met maximaal vier glasvezelpoorten, Combo-poorten en verschillende glasvezelaansluittechnieken in SC, ST/BFOC of LC blijft ook bij de nieuwe varianten bestaan. Bovendien kan de gebruiker in het uitgebreide productenprogramma de voor zijn toepassing geschikte functieomvang kiezen, alsmede Gigabit-varianten bij een hoge communicatievraag.

Met de nieuwe voedingsconnector met Push-in Technology kan bovendien de apparaatinstallatie sneller worden uitgevoerd. Door de volledige frontbediening is daarmee ook een geautomatiseerde bekabeling mogelijk.