Naar alle persinformatie

Voorbedrukte, zelfhechtende etiketten voor de codering van het stroomcircuit

29.08.2019

Zelfhechtende waarschuwings- en gevarenetiketten  

Kleurig voorbedrukte installatieschildjes voor de installatiemarkering

Phoenix Contact biedt een groot assortiment etiketten, die voldoen aan de wettelijke vereisten die aan een vakkundige installatiecodering worden gesteld.

De nieuwe, zelfhechtende waarschuwings- en gevarenetiketten bieden u de mogelijkheid om stroomcircuitmarkeringen individueel te maken. U ontvangt de kleurig voorbedrukte schildjes als rolmateriaal. De etiketten zijn gemaakt van een zachte, zeer flexibele PVC-folie die zich ook zeer goed aan oneffen oppervlakken aanpast en zich langdurig en betrouwbaar vasthecht. In combinatie met hoogwaardige druklinten ontstaan coderingen die bestand zijn tegen ruwe industriële omstandigheden.

Deze bestendigheid blijft ook bestaan bij het gebruik van oplosmiddelen. De zelfhechtende etiketten zijn zowel geschikt voor gebruik binnenhuis als buitenshuis bij omgevingstemperaturen van -40 °C tot +90 °C. Alle thermische rollenprinters van Phoenix Contact kunnen dit materiaal verwerken.