Naar alle persinformatie

Elektronicabehuizingen voor embedded systems

21.04.2017

Elektronicabehuizingen voor embedded systems  

Elektronicabehuizingen voor embedded systems

Phoenix Contact presenteert nieuwe elektronicabehuizingen die speciaal geschikt zijn voor embedded systems.

Door de uitneembare zijwanden maken de universele elektronicabehuizingen UCS modulaire elektronica-oplossingen in de bouwhoogten 47 mm en 67 mm mogelijk. De behuizingen in beschermklasse IP40 beschermen zowel specifieke als standaard printplaten betrouwbaar tegen het binnendringen van ongewenste vaste voorwerpen. U kunt de designgeoriënteerde behuizingen als tafel-, wand- of railbehuizing toepassen. De elektronicabehuizingen zijn gemaakt van polycarbonaat (UL V0) en zijn geschikt voor een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C. De modulaire opbouw met vrij onderling te combineren behuizingsdelen reduceert uw logistieke kosten en maakt een eenvoudige integratie van specifieke interfaces voor de signaal-, gegevens- en energie-overdracht mogelijk.