Naar alle persinformatie

Krachtige veiligheidsrelais met een bouwbreedte van slechts 6 mm

02.06.2015

Zeer compacte veiligheidsrelais in bouwbreedten van 6 en 12 mm  

PSRmini biedt tot 70 % ruimtebesparing bij vol prestatievermogen

De nieuwe veiligheidsmodulen PSRmini van Phoenix Contact zijn de smalste veiligheidsrelais ter wereld met dezelfde prestaties als een groot veiligheidsrelais.

Geconcentreerd op een bouwbreedte van 6 mm bieden ze een hoge betrouwbaarheid dankzij de gedwongen contacten. De compacte bouwvorm wordt mogelijk gemaakt door de nieuw ontwikkelde relaistechnologie van Phoenix Contact. Als basis dient een smal, krachtig elementair relais, dat wordt gekenmerkt door weinig benodigde ruimte, een laag energieverbruik en een hoge beschikbaarheid van het systeem. Het energie-efficiënte relais biedt bij een bouwbreedte van 6 mm dezelfde prestaties bij een derde van zijn vroegere afmetingen. Het kan direct in apparaten zoals motorstarters worden geïntegreerd. Het elementaire relais met gedwongen geleiding volgens EN 50205 bestaat uit een maak- en een verbreekcontact. Daardoor kan het vooral voor fijnschalige beveiligingsconcepten vanaf één vrijgavecontact worden gebruikt. Het energieverbruik is door een lage stroomopname van het nieuwe relais met tot 20 procent gereduceerd. Om de benodigde productienauwkeurigheid te behalen die nodig is om aan de hoge kwaliteitseisen te kunnen voldoen, worden alle afzonderlijke delen van het elementaire relais bij Phoenix Contact gemaakt. De veiligheidsrelais schakelen belastingen tot 6 ampère, zijn compatibel met veel signaalgevers en veelzijdig inzetbaar dankzij een groot aantal toelatingen.