Naar alle persinformatie

Overspanningsbeveiliging eenvoudig geselecteerd

10.07.2017

Configurator: overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek  

Met slechts twee muisklikken naar de passende overspanningsbeveiliging

De nieuwe configurator voor overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek leidt u met slechts twee muisklikken naar het product dat bij uw toepassing past.

De configurator ontstond in het kader van de nieuwe productfamilie TERMITRAB complete, die op zich al uit meer dan 100 productvarianten bestaat. Afhankelijk van uw wensen en toepassing vindt u met TERMITRAB complete een passend product. De keuzematrix biedt een snelle instap aan de hand van de twaalf meest gangbare interfaces in de M&R-techniek. Met de eerste muisklik selecteert u het te beveiligen signaal. De tweede muisklik legt de gewenste bouwvorm vast. Als resultaat krijgt u dan al een advies te zien dat overeenkomt met de daarvoor geselecteerde eisen. Zijn er nog meer beperkingen noodzakelijk, bijvoorbeeld de keuze van een bepaalde aansluittechniek, dan wordt het aantal treffers door de gemaakte selectie verder beperkt. Is uw interface niet opgenomen in de selectie, dan vindt u een passend overspanningsbeveiligingsmoduul via gedetailleerd zoeken. Selecteer hier uw installatie-, product- en applicatie-eigenschappen en u krijgt ook hier de overspanningsbeveiliging voor uw toepassing. Het gedetailleerd zoeken omvat naast de smalle overspanningsbeveiligingsmodulen TERMITRAB complete ook de intelligente beveiligingsmodulen PLUGTRAB PT-IQ. Bovendien vindt u in gedetailleerd zoeken ook de passende overspanningsbeveiliging voor meetkoppen.