Naar alle persinformatie

Robuuste basiselementen met soldeeranker

10.10.2016

Robuuste basiselementen met soldeeranker  

Voor extra stabiliteit: PC 5-basiselementen met soldeeranker

Phoenix Contact brengt nieuwe basiselementen voor printconnectoren van de serie PC 5 op de markt.

De basiselementen met 7,62 mm-raster hebben zijflenzen met soldeerankers aan de onderzijde. Dankzij deze soldeerankers kunt u foutief steken betrouwbaar uitsluiten en de basisbehuizingen bijzonder stabiel vastsolderen. Daarmee is de serie PC 5 optimaal geschikt voor applicaties met hoge mechanische belastingen. De basiselementen zijn geschikt voor stromen tot 41 A en spanningen tot 630 V (UL: 300 V). De 2- tot 6-polige varianten zijn geschikt voor alle connectoren uit de serie PC 5 met of zonder click and lock-vergrendeling. Voor een veilige en comfortabele aderaansluiting kunt u kiezen uit stekerdelen met schroef- of veerdrukaansluiting.