Naar alle persinformatie

PV-aansluittechniek heeft een naam

30.05.2018

PV-aansluittechniek heeft een naam: SUNCLIX  

PV-aansluittechniek heeft een naam: SUNCLIX

Speciaal voor de hoge eisen van de fotovoltaïsche industrie heeft Phoenix Contact het aansluittechniekprogramma SUNCLIX ontwikkeld.

Tot de oplossingen behoren DC-connectoren met veerdruk- en crimpaansluiting, zekeringsadapters voor de DC-stringbeveiliging, Y-verdelers alsmede een uitgebreid toebehorenprogramma. De DC-connectoren zijn geschikt voor kabels met doorsneden van 2,5 mm² tot 16 mm² (AWG 14-6). De veld- en apparaatconnectoren voldoen aan beschermklasse IP66/68 (2 m / 24 uur), zijn gecertificeerd volgens UL6703 en IEC 62852 en geschikt voor overdracht tot 1500 V / 65 A. Dankzij het brede temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C kunnen de SUNCLIX-oplossingen in alle geografische gebieden en toepassingsbereiken worden toegepast.