Naar alle persinformatie

Phoenix Contact spreekt IO-Link

07.01.2019

IO-Link-productenprogramma van Phoenix Contact  

IO-Link-producten voor de schakelkast of voor veldinstallatie van Phoenix Contact

IO-Link, het overdrachtsprotocol met open standaard voor de automatisering van de toekomst, is momenteel de sterkst groeiende communicatiestandaard in de industriële automatisering.

Phoenix Contact biedt hiervoor een breed IP20- en IP67-productenprogramma aan, van de IO-Link-Master tot IO-Link-devices en de bijbehorende bekabeling en software.

Daardoor spreken alle apparaten één taal en kunnen ze eenvoudig door de besturing worden gediagnosticeerd, geparametreerd en geconfigureerd. De directe koppeling met de PROFICLOUD via de besturing of een Cloud IoT Gateway maakt een comfortabele analyse en diagnose van de data mogelijk, vanaf elke plek ter wereld.

Met het IO-Link-systeem bestaande uit I/O's, motorstarters, veiligheidsrelais en software, biedt Phoenix Contact alle bouwstenen voor de industrie van de toekomst.