Naar alle persinformatie

Veiligheid, performance en schaalbaarheid: onderhoud op afstand met de cloud

04.03.2019

mGuard Secure Cloud  

Cloud-gebaseerd onderhoud op afstand

De mGuard Secure Cloud Remote Services van Phoenix Contact zijn vanaf nu met verbeterde performance en schaalbaarheid te gebruiken.

Hiervoor werkt Phoenix Contact nu samen met Amazon Web Services (AWS), de wereldwijd toonaangevende aanbieder van Cloud-Computing Services. De samenwerking waarborgt de hoge veiligheidsstandaard van het mGuard Secure Cloud-ecosysteem met inachtneming van de hoogste Europese standaard op het gebied van gegevensbescherming (AVG).

De cloud biedt al vele jaren een op de cloud gebaseerd platform voor onderhoud op afstand speciaal voor kleine en middelgrote machinebouwondernemingen aan. Door de intuïtieve bediening is het mogelijk om machines en andere doelen voor onderhoud op afstand binnen enkele minuten via VPN-technologie een verbinding tot stand te brengen met de cloud en vervolgens via het internet toegang tot deze te krijgen.