Naar alle persinformatie

Stroomindicatorklemmen met push-in-aansluiting

19.07.2017

Stroomindicatorklem met push-in-aansluiting  

Met stroomindicatorklemmen bedrijfstoestanden duidelijk herkennen

Storingen of kabelonderbrekingen herkent u tijdens bedrijf duidelijk met de nieuwe stroomindicatorklemmen PTTB 2,5-ILA 100 van Phoenix Contact.

De spanningsval wordt bij een Z-diode in sperrichting gemeten en via een led weergegeven. Door de opdruk van het schakelschema wordt een duidelijke identificatie voor u mogelijk gemaakt en wordt de kans op foutieve aansluiting geminimaliseerd. De stroomindicatorklemmen met push-in-aansluiting worden behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem gekenmerkt door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhuls of massieve aders. Dankzij de compacte bouwvorm zijn ze ruimtebesparend. De codering van alle aansluitpunten biedt een goede overzichtelijkheid. Tevens zijn er contourgelijke twee-etageklemmen PTTB 2,5-2BE voor het solderen van componenten leverbaar.