Naar alle persinformatie

Power-over-Ethernet-injectoren met ATEX-certificering

28.11.2019

De Power-over-Ethernet-injectoren van Phoenix Contact beschikken nu over een ATEX-toelating.

Power-over-Ethernet (PoE)-injectors voorzien gekoppelde PoE-compatibele apparaten zoals camera's via één gezamenlijke kabel van gegevens en spanning. Met de ATEX-toelating kunnen de apparaten nu onbeperkt in de Ex-zone 2 worden geïnstalleerd. In de procesomgeving worden camera's in toenemende mate ingezet voor de bewaking van kritieke processen en condition monitoring. De injectoren voorzien de camerasystemen van installatiebewaking en monitoring van apparaten, middelen en loopwegen.

De Power-over-Ethernet-injectoren zijn voor de normen IEEE 802.3 af (15,4 W) en at (30 W) alsmede optioneel voor PoE++ met een voeding tot 60 watt geconfigureerd. De galvanisch gescheiden adapter beschikt over een uitgebreid ingangsspanningsbereik van 18-57 V DC. De apparaten uit de serie INJ 2000 zijn voor de PoE-geleidende kabel naast de RJ45-bus uitgerust met verschillende aansluittechnieken zoals Push-in. Dit maakt eenvoudige kabelaansluiting zonder stekkerconfectionering en speciaal gereedschap mogelijk. Bovendien beschikken ze over een geïntegreerde overspanningsbeveiliging.