Naar alle persinformatie

Meerpolige push-in-contactblokken voor heavy-duty connectoren

20.04.2018

Meerpolige push-in-contactblokken  

Eenvoudig en zonder gereedschap installeren met push-in-aansluiting

Met de nieuwe modulaire 12-polige push-in-contactblokken sluit u eenvoudig tot zes modulen met in totaal 72 signaalcontacten in één B24-connector aan.

Bespaar ruimte met de bijzonder compacte aansluitruimte en bereik toch een hoge pakkingsdichtheid. Voorheen was dit alleen mogelijk met de klassieke crimpaansluiting. Aders tot 1,5 mm² sluit u met push-in-aansluiting aan zonder dat u daarvoor gereedschap nodig hebt. De contactblokken bieden een betrouwbare signaaloverdracht tot 10 A en 250 V. Met andere modulen combineert u de nieuwe contactblokken tot specifieke connectoren. Zo ontstaat een zeer compacte modulaire interface in één behuizing. De stift- en busuitvoeringen passen in behuizingen van de serie B en zijn steekcompatibel met op de markt gangbare crimpaansluitingmodulen.