Naar alle persinformatie

Draadloze communicatie in PV-park

12.07.2018

Draadloze communicatie in PV-park  

Parkmanagement

De nieuwe stringboxen met geïntegreerde draadloze modulen minimaliseren de bekabelingswerkzaamheden bij de installatie van PV-parken.

De data van de parkdeelnemers kunnen via seriële RS-485-interfaces worden afgegeven en draadloos aan het centrale parkmanagement worden doorgegeven. Bovendien biedt Phoenix Contact u een betrouwbare afzekering van de PV-string, eenvoudige en veilige stroommetingen, spanningsmetingen tot 1500 V in ruimtebesparend en temperatuur-geoptimaliseerd design.