Naar alle persinformatie

Stroomindicator-scheidingshendelklem met push-in-aansluiting

28.06.2018

Tijdens bedrijf storingen of kabelonderbrekingen duidelijk herkennen.  

Stroomindicator-scheidingshendelklem met push-in-aansluiting

Herken tijdens bedrijf duidelijk storingen of kabelonderbrekingen met de nieuwe stroomindicatorklem PT 4-HE-ILA 100 met push-in-aansluiting.

De spanningsval wordt bij een Z-diode in sperrichting gemeten en via een led weergegeven. Met behulp van de scheidingshendel kunt u het stroomcircuit veilig scheiden.

De compacte bouwvorm van de klem bespaart ruimte in de schakelkast. Met de standaardklemmen is hij contourgelijk en doorverbindbaar. De testaftakking aan beide zijden biedt u een comfortabele testmogelijkheid. Door de codering van alle aansluitpunten en scheidingshendels verkrijgt u een goede overzichtelijkheid.